Artikelbild

EX-ZQ 900-02-3D

  • Ex-Zone 22
  • Metallgehäuse
  • Stellungsanzeige
  • Entriegelungstaster
  • robuste Ausführung
  • großer Anschlussraum
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • außenliegende Dichtmanschette
  • 3 Leitungseinführungen M 20 x 1.5
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung
EX-ZQ 900-02-3D
Artikelnummer (Bestellnummer)
103012458
EAN (European Article Number)
4030661483450
eCl@ss Nummer, Version 9.0
27-27-26-01
Explosionsschutz
Explosionsschutz: Vorschriften
EN 60079-31
IEC 60079-0
Explosionsschutz-Zonen
22
Explosionsschutz-Kategorie
3D
Explosionsschutz-Kennzeichnung
II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc
Herstellererklärung
ATEX Zone 22
Allgemeine Daten
Produktname
EX-ZQ 900
Vorschriften
IEC/EN 60947-5-1
EN ISO 13850
IEC/EN 60947-5-5
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
Werkstoff der Gehäusebeschichtung
lackiert
Werkstoff der Kontakte, elektrisch
Silber
Werkstoff des Deckels
Stahl
Länge des Seils, maximum
75 m
Bruttogewicht
1.650 g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Hilfskontakte
0
Anzahl der Sicherheitskontakte
2
Sicherheitsbetrachtung
Normen, Vorschriften
ISO 13849-1
Gebrauchsdauer
20 Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10d Öffner (NC)
100.000 Schaltspiele
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum
1.000.000 Schaltspiele
Betätigungskraft, maximum
200 N
Betätigungsweg
400 mm
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss, Stecker
Schraubanschluss
Klemmbereich der Kabelverschraubung, minimum
7 mm
Klemmbereich der Kabelverschraubung, maximum
12 mm
Anschlussquerschnitt, minimum
0,75 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum
2,5 mm²
Hinweis (Anschlussquerschnitt)
Alle Angaben zum Anschlussquerschnitt verstehen sich einschließlich Aderendhülsen.
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors
57 mm
Breite des Sensors
71,5 mm
Höhe des Sensors, minimum
221 mm
Höhe des Sensors, maximum
237 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP67 gemäß IEC/EN 60529
Umgebungstemperatur, minimum
-20 °C
Umgebungstemperatur, maximum
+55 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
6 kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom
4 A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15
230 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15
4 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13
24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13
1 A
Schaltelement
Schließer (NO), Öffner (NC)
Schaltprinzip
Sprungschaltglied
Lieferumfang
Lieferumfang
Inklusive Ex-geprüfter Kabelverschraubung und Verschlussschraube
Hinweis
Hinweis (Allgemein)
Bei Abspannlängen über 10 m sind Seilunterstützungen nach jeweils 3 bis 5 m erforderlich.
Empfohlene Seillänge bei Seilzug-Notschaltern in Abhängigkeit von dem Umgebungstemperaturbereich.
Da sich bei Seilzug die Seilkauschen verformen, sollte das Seil nach der Montage mehrmals kräftig gezogen werden. Anschließend sollte das Seil über die Augenschraube bzw. ein Spannschloss nachgespannt werden.
Kontaktbild
Artikelbild

Hinweis zum Kontaktbild
Some description Überwachung der Zuhaltung
 gem. ISO 14119
Some description zwangsöffnender Öffnerkontakt
Some description betätigt
Some description unbetätigt
Some description Schließerkontakt
Some description Öffnerkontakt

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am 16.05.2021 05:58:26

Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: