Artikelbild

PH-COM4-ER-04

no Keyfeatures
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung
PH-COM4-ER-04
Allgemeine Daten
Produktname
Schutzgehäuse IP69K
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat
Werkstoff der Endkappen
PA6
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss, Stecker
Kabelverschraubung fest integriert
Länge der Leitung
10 m
Anschluss Stecker, Empfänger
Einbaustecker M12, 8-polig
Anschluss Stecker, Sender
Einbaustecker M12, 4-polig
Mechanische Daten - Abmessungen
Höhe, minimum
1370 mm
Höhe, maximum
1.770 mm
Durchmesser Schutzrohr
50 mm
Durchmesser Endkappen
60 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP69K gemäß IEC/EN 60529
Umgebungstemperatur, minimum
-10 °C
Umgebungstemperatur, maximum
+50 °C
Lager- und Transporttemperatur, minimum
-25 °C
Lager- und Transporttemperatur, maximum
+70 °C
Sprachfilter
Wenn ein Dokument nicht in der Landessprache verfügbar ist, wird auf die englische Fassung zurückgegriffen.
Download der aktuellen Version von Adobe Reader

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am 13.07.2020 04:36:08