Artikelbild

AZM150SK-02/02R-110

  • Kunststoffgehäuse
  • 8 Anfahrebenen durch drehbaren Kopf
  • einfache Montage, speziell an 40 mm Profilen
  • Individuell codierte Varianten mit Codierstufe hoch gemäß ISO 14119
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung
AZM150SK-02/02R-110
Artikelnummer (Bestellnummer)
153032121
EAN (European Article Number)
4030661547268
eCl@ss Nummer, Version 9.0
27-27-26-03
eCl@ss Nummer, Version 11.0
27-27-26-03
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate
TÜV
CCC
EAC
CNCA
Allgemeine Daten
Vorschriften
EN 60947-5-1
EN ISO 14119
Codierungstufe gemäß ISO 14119
gering
Wirkprinzip
elektromechanisch
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Polyamid PA 6 GF
Werkstoff der Kontakte, elektrisch
Silber
Bruttogewicht
583,5 g
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Ruhestromprinzip
Ja
Hilfsentriegelung
Ja
Anzahl der Anfahrrichtungen
2
Anzahl der Sicherheitskontakte
4
Sicherheitsbetrachtung
Normen, Vorschriften
ISO 13849-1
Gebrauchsdauer
20 Jahre
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10d Öffner (NC)
1.000.000 Schaltspiele
Mechanische Daten
Befestigung
Schrauben
Mechanische Lebensdauer, minimum
500.000 Schaltspiele
Zuhaltekraft gemäß ISO14119 Fzh
1.500 N
Zuhaltekraft, maximum Fmax
1.950 N
Rastkraft, circa
50 N
Zwangsöffnungsweg
10 mm
Zwangsöffnungskraft, minimum
40 N
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum
0,2 m/s
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss, Stecker
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt, minimum
1 x 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt, maximum
1 x 2,5 mm²
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors
48 mm
Breite des Sensors
40 mm
Höhe des Sensors
204 mm
Umgebungsbedingungen
Schutzart
IP65 gemäß EN 60529
IP67 gemäß EN 60529
Umgebungstemperatur, minimum
-25 °C
Umgebungstemperatur, maximum
+55 °C
Lager- und Transporttemperatur, minimum
-40 °C
Lager- und Transporttemperatur, maximum
+85 °C
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom
5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
110 VAC
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom nach EN 60947-5-1
400 A
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15
230 VAC
Strom, Gebrauchskategorie AC-15
3 A
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13
24 VDC
Strom, Gebrauchskategorie DC-13
2,5 A
Elektrische Leistungsaufnahme, maximum
8,5 W
Schaltelement
Öffner (NC)
Schaltprinzip
Schleichschaltglied
Schalthäufigkeit
1.000 /h
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen)
verschiebbare Schutzeinrichtung
abnehmbare Schutzeinrichtung
drehbare Schutzeinrichtung
Lieferumfang
Lieferumfang
Die Betätiger sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Hinweis
Hinweis (Hilfsentriegelung)
Bei Wartung, Einrichtung usw.
Durch Dreikantschlüssel M5
Sprachfilter
Wenn ein Dokument nicht in der Landessprache verfügbar ist, wird auf die englische Fassung zurückgegriffen.
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
AZM150-B1
153033699 AZM150-B1

  • Gerader Betätiger
  • besonders geeignet für Schiebetüren


AZM150-B5
153033700 AZM150-B5

  • Abgewinkelter Betätiger
  • besonders geeignet für Schiebetüren


AZM150-B6
153033701 AZM150-B6

  • Beweglicher Betätiger
  • besonders geeignet für drehbare Schutzeinrichtungen

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am 07.05.2021 09:52:05

Cookies / Datenschutz
X
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Diese Webseite verwendet Cookies. Weitere Informationen zu den eingesetzten Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Alle Akzeptieren“ stimmen Sie dem Einsatz all dieser Cookies zu. Über die Schaltfläche „Ausgewählte akzeptieren“ willigen Sie nur in den Einsatz der Cookies zu den von Ihnen ausgewählten Zwecken ein.
Ihre Auswahl: