PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC
- Einfache und flexible Parametrierung
- Keine Programmierkenntnisse erforderlich
- 18 sichere Eingänge zur redundanten Abfrage von allen gängigen Sicherheitssensoren
- 4 sichere Halbleiterausgänge
- 2 sichere Relaisausgänge
- 4 optionale Meldeausgänge
- Ersetzt bis zu 8 Sicherheitsrelais bis PL e / SIL 3
- Fehler- und Statusmeldung im Klartext
- Mehrsprachige Menüführung per Farbdisplay
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PROTECT-SELECT-CC |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101215377 |
EAN (European Article Number) |
4030661445403 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001449 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001449 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Klimabeanspruchung |
EN 60068-2-1 EN 60068-2-2 EN 61496 |
Werkstoff des Gehäuses |
Polyamid / V0 |
Bruttogewicht |
480 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Kurzschlusserkennung |
Ja |
Drahtbrucherkennung |
Ja |
Querschlusserkennung |
Ja |
Abnehmbare Klemmen |
Ja |
Starteingang |
Ja |
Rückführkreis |
Ja |
Automatische Reset-Funktion |
Ja |
Reset Flankendetektion |
Ja |
Anlauftestung |
Ja |
Erdschlusserkennung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Versorgungsspannung |
Ja |
Anzahl der Pulsausgang (Taktausgang) |
3 |
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig) |
2 |
Anzahl der sichere analoge Eingänge |
2 |
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge |
14 |
Anzahl der sicheren digitalen Ein-/Ausgänge |
4 |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
4 |
Anzahl der Meldeausgänge |
4 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level |
99 |
PFH-Wert |
1,78 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Common Cause Failure (CCF), minimum |
65 |
Hardware Fehler Toleranz (HFT) |
1 |
Anforderungsrate |
hoch bzw. kontinuierlich |
Safe Failure Fraction (SFF), minimum |
90 |
Sicherheitsbetrachtung - Relaisausgänge
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
Hinweis |
Gilt bei zweikanaliger Applikation und 60% Relaislast |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 2-kanalig
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitseingänge 1-kanalig
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
2 |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
2 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 1 Leitung
Performance Level, bis |
d |
Kategorie |
2 |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
2 |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge 2 Leitungen
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
10.000.000 Schaltspiele |
Befestigung |
Schnellbefestigung für Normschiene nach DIN EN 60715 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussbezeichnung |
IEC 61131-2 IEC/EN 60947-1 |
Anschlussart |
starr oder flexibel |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Anschluss (mechanisch) |
abnehmbare Federkraftklemmen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
52,5 mm |
Höhe |
100 mm |
Tiefe |
118 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP20 |
Schutzart des Einbauraumes |
IP54 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +75 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
15 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
90 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Schwingfestigkeit |
10 … 57 Hz, Amplitude 0,75 mm |
Schockfestigkeit |
30 g / 11 ms |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
12 VDC -10 % / +10 % |
Stromaufnahme bei 24V, maximum |
500 mA |
Leerlaufstrom I0, typisch |
500 mA |
Bemessungsbetriebsspannung |
12 VDC |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
1.000 A |
Hinweis (Elektrische Daten, Absicherung) |
träge |
Schaltfrequenz, maximum |
0,1 Hz |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Zinn |
Elektrische Absicherung, maximum |
3 A |
Elektrische Daten - Sichere digitale Eingänge
Schaltschwellen |
-3 V … 2 V (LOW) 18 V … 28,8 V (HIGH) |
Stromaufnahme bei 24 V |
6 mA |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
700 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
kurzschlussfest, p-schaltend / n-schaltend (Q0/0N und Q1/1N) kurzschlussfest, p-schaltend (Q2 und Q3) |
Reststrom Ir, maximum |
2 mA |
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-1 |
250 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-1 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-1 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-1 |
4 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
3 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
4 A |
Elektrische Daten - Diagnoseausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
100 mA |
Ausführung der Schaltelemente |
bedingt kurzschlussfest, p-schaltend |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störfestigkeit |
EMV-Richtlinie |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Sicherheits-Sensor Schutzeinrichtung NOT-HALT-Taster Seilzug-Notschalter Sicherheits-Lichtvorhang |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
EU Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
UL Zertifikat
UKCA Konformitätserklärung
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Symbol (technischer Standard)
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 22:51