Produkt-Typbezeichnung:
PS216-(1)-(2)-(3) |
(1) |
T11 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T20 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) |
T02 | Schleichschaltung 2 Öffner (NC) |
T03 | Schleichschaltung 3 Öffner (NC) |
T12 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
T21 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
(2) |
ohne | Leitungseinführung M20 |
ST | Einbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten |
(3) |
Q200 | Zugkraft 45 N für Seillängen bis 50 m |
Q210 | Zugkraft 70 N für Seillängen bis 100 m |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.