PS116

PS116 Druckbolzen S200
- Stößelbreite Ø 6 mm
- Abstand Bohrungen zu Oberkante Stößel 20,5 mm
- Kunststoff

PS116 Stabschwenkhebel J200
- nur für Positionieraufgaben verwendbar
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar

PS116 Rollenschwenkhebel H200
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
- Kunststoffrolle Ø 16 mm
- Hebellänge 28 mm (Standard)

PS116 Rollenschwenkhebel N200
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
- längenverstellbar in 2 mm Schritten
- Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm)
- Kunststoffrolle Ø 20 mm
- Breite 9,8 mm (Standard)

PS116 Winkelhebel K250
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
- Kunststoffrolle Ø 22 mm
- nach links gebogen
- alte 4K

PS116 Winkelhebel K240
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
- Kunststoffrolle Ø 22 mm
- nach rechts gebogen
- alte K4

PS116 Winkelhebel K230
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
- Kunststoffrolle Ø 14 mm (Standard)

PS116 Rollenhebel K210
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
- Breite 5 mm
- Ø 14 mm (Standard)
- Kunststoffrolle

PS116 Rollenhebel K200
- Betätigungselemente um 8 x 45° umsetzbar
- Kunststoffrolle
- Breite 5,3 mm
- Ø 12 mm (Standard)
PS116 Kunststoffgehäuse - EN 50047 mit Betätiger
Symmetrisches Gehäuse
Schutzart IP66, IP67
Symmetrisches Gehäuse
Schutzart IP66, IP67