PS216 Rollenschwenkhebel N200
- Betätiger in 15° Schritten einstellbar
- Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
- Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
- Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
- Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
- Bauform nach EN 50047
- längenverstellbar in 2 mm Schritten
- mit LED erhältlich
Produkt-Typbezeichnung: PS2(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12) |
(2) | |
55 | Metallgehäuse |
216 | Kunststoffgehäuse |
226 | Kunststoffgehäuse mit 2 Kabeleinführungen |
(3) | |
ohne | Langloch (Standard) |
L | Querlangloch |
(4) | |
Z11 | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
Z02 | Sprungschaltung 2 Öffner (NC) |
Z12 | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
Z11R | Sprungschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) mit Rastung |
Z01R | Sprungschaltung 1 Öffner mit Rastung |
Z02R | Sprungschaltung 2 Öffner (NC) mit Rastung |
T11 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T02 | Schleichschaltung 2 Öffner (NC) |
T20 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) |
T12 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
T21 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T03 | Schleichschaltung 3 Öffner (NC) |
T11UE | Schleichschaltung mit Überdeckung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T02H | Schleichschaltung mit Staffelung 2 Öffner (NC) |
T11K | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) Kurzhub |
T10 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) |
T02K | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) Kurzhub |
T20H | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) Staffelung |
(5) | |
ohne | Kontakte versilbert (Standard) |
A1 | Kontakte vergoldet 0,3 μm |
A2 | Kontakte vergoldet 1,0 μm |
A3 | Kontakte vergoldet 3,0 μm |
(6) | |
ohne | keine Statusanzeige (Standard) |
G | integrierte Statusanzeige |
(7) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
M16 | Leitungseinführung M16 |
ST | Einbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten |
STR | Einbaustecker M12, rechts |
STL | Einbaustecker M12, links |
STM | Einbaustecker M12, Metall |
(8) | |
S200 | Druckbolzen Ø 6 mm |
S210 | Druckbolzen Ø 8,6 mm |
S211 | Druckbolzen Ø 10,3 mm |
S221 | Druckbolzen Ø 9,8 mm |
R200 | Rollendruckbolzen R200 |
R201 | Rollendruckbolzen - Edelstahlrolle Ø 9,5mm |
R210 | Rollendruckbolzen - Kunststoffrolle Ø 12mm |
K201 | Rollenhebel -Edelstahlrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm |
K200 | Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm |
K201 | Rollenhebel -Edelstahlrolle - Breite 5,3 mm - Ø 12mm |
K210 | Rollenhebel - Kunststoffrolle- Breite 5mm - Ø 14mm |
K211 | Rollenhebel - Edelstahlrolle - Breite 5mm - Ø 14mm |
K220 | Rollenhebel - Kunststoffrolle - Breite 7,6 mm - Ø 14 mm |
K230 | Winkelhebel - Kunststoffrolle Ø 14mm |
K231 | Rollenhebel - Edelstahlrolle Ø 14mm (Standard) |
K240 | Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach rechts gebogen |
K250 | Winkelhebel- Kunststoffrolle Ø 22mm - nach links gebogen |
H200 | Rollenschwenkhebel- Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm |
H202 | Rollenschwenkhebel- Messingrolle Ø 16mm - Hebellänge 24mm |
H230 | Rollenschwenkhebel - Kunststoffrolle Ø 16mm - Hebellänge 28mm |
H232 | Rollenschwenkhebel - Messingrolle Ø 16mm - Hebellänge 28 mm |
H236 | Rollenschwenkhebel -Gummirolle Ø 16mm - Hebellänge 28 mm |
N200 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm |
N201 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Edelstahlrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm |
N202 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Messingrolle Ø 20mm - Breite 9,8 mm |
N206 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) -Gummirolle Ø 50mm - Breite 16 mm |
N210 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (26...66 mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 4 mm - abgewinkelt |
N280 | Rollenschwenkhebel 2 mm Verzahnung (24...26mm) - Kunststoffrolle Ø 20mm - Breite 5 mm |
J200 | Stabschwenkhebel - Kunststoff - 200mm -Ø 6mm |
J201 | Stabschwenkhebel - Edelstahl - 200mm -Ø 6mm |
J203 | Stabschwenkhebel - Aluminium - 200mm -Ø 6mm |
F230 | Federstab - rostfreier Stahl - 150,4 mm |
F231 | Federstab - rostfreier Stahl - 70,2 mm |
A200 | Sonderbetätiger Stößel Ventilüberwachung |
(9) | |
ohne | keine Vorsatzdrehung (Standard) |
U1 | Vorsatzdrehung 45° |
U2 | Vorsatzdrehung 90° |
U3 | Vorsatzdrehung 135° |
U4 | Vorsatzdrehung 180° |
U5 | Vorsatzdrehung 225° |
U6 | Vorsatzdrehung 275° |
U7 | Vorsatzdrehung 315° |
(10) | |
ohne | keine Hebeldrehung (Standard) |
X1 | Hebeldrehung 15° |
X2 | Hebeldrehung 30° |
X3 | Hebeldrehung 45° |
X4 | Hebeldrehung 60° |
X5 | Hebeldrehung 75° |
X6 | Hebeldrehung 90° |
X7 | Hebeldrehung 105° |
X8 | Hebeldrehung 120° |
X9 | Hebeldrehung 135° |
X10 | Hebeldrehung 150° |
X11 | Hebeldrehung 165° |
X12 | Hebeldrehung 180° |
X13 | Hebeldrehung 195° |
X14 | Hebeldrehung 210° |
X15 | Hebeldrehung 225° |
X16 | Hebeldrehung 240° |
X17 | Hebeldrehung 255° |
X18 | Hebeldrehung 270° |
X19 | Hebeldrehung 285° |
X20 | Hebeldrehung 300° |
X21 | Hebeldrehung 315° |
X22 | Hebeldrehung 330° |
X23 | Hebeldrehung 345° |
(11) | |
ohne | Rolle aussen (Standard) |
I | Rolle innen |
(12) | |
ohne | -30...+80°C (Standard) |
T | -40...+80°C |
(13) |
(14) | |
ohne | Zone 2 und 22 |
3GD | Zone 2 und 22 |
2D | Zone 21 |
3D | Zone 22 |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.