PS216-T11-Q210
Artikelnummer:
103032512
PS216-T11-Q210
Artikelnummer:
103032512
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Produkt-Typbezeichnung: PS216-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
T11 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
T20 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) |
T02 | Schleichschaltung 2 Öffner (NC) |
T03 | Schleichschaltung 3 Öffner (NC) |
T12 | Schleichschaltung 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
T21 | Schleichschaltung 2 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
ST | Einbaustecker M12 - Kunsttstoff - unten |
(3) | |
Q200 | Zugkraft 45 N für Seillängen bis 50 m |
Q210 | Zugkraft 70 N für Seillängen bis 100 m |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
- kleine Bauform
- vertikale Montage
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- Fortschaltungsfunktion (Kugelschreiber-Prinzip)
- mit LED erhältlich
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PS216-T11-Q210 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103032512 |
EAN (European Article Number) |
4030661546216 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000030 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000030 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
cULus CCC |
Allgemeine Daten
Gehäusebauform |
Normbauform |
Länge des Seils, maximum |
100 m |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sicherheitsfunktionen |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
1 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
1 |
Mechanische Daten
Position der Kabeldurchführung |
unten |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Zwangsöffnungskraft, minimum |
70 N |
Betätigungsgeschwindigkeit, minimum |
60 mm/min |
Betätigungsgeschwindigkeit, maximum |
1 m/s |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,34 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
1,5 mm² |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
32,5 mm |
Breite des Sensors |
31 mm |
Höhe des Sensors |
116 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 IP66 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +80 °C |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
250 VAC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Ãœberspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
10 A |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom |
400 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
240 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
3 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
3 A |
Schaltelement |
1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
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
Kontaktbild
Montagebeispiel
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.04.2024, 15:07