PS226

PS226 Druckbolzen S200

PS226 Druckbolzen S200


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • Stößelbreite Ø 8,6 mm
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226 Rollendruckbolzen R200

PS226 Rollendruckbolzen R200


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226 Rollendruckbolzen R201

PS226 Rollendruckbolzen R201


  • mit Edelstahlrolle
  • Bauform nach EN 50047
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • mit LED erhältlich
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5

Zur Kategorie
PS226 Rollenhebel K200

PS226 Rollenhebel K200


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226 Rollenhebel K201

PS226 Rollenhebel K201


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226 Rollenhebel K210

PS226 Rollenhebel K210


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226 Rollenschwenkhebel H200

PS226 Rollenschwenkhebel H200


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226 Rollenschwenkhebel N200

PS226 Rollenschwenkhebel N200


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • längenverstellbar in 2 mm Schritten
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226 Stabschwenkhebel J200

PS226 Stabschwenkhebel J200


  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226 Stabschwenkhebel J203

PS226 Stabschwenkhebel J203


  • Bauform nach EN 50047
  • mit LED erhältlich
  • nur für Positionieraufgaben verwendbar
  • Betätiger in 15° Schritten einstellbar
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen

Zur Kategorie
PS226 Winkelhebel K230

PS226 Winkelhebel K230


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226 Winkelhebel K240

PS226 Winkelhebel K240


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie
PS226 Winkelhebel K250

PS226 Winkelhebel K250


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Einfache und schnelle Verstellbarkeit der Betätigungselemente um 45°
  • Leitungseinführung 2 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50047
  • Betätigung parallel zum Schalter von unten, daher nur für schmale Gehäuse geeignet.
  • mit LED erhältlich

Zur Kategorie