PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

  • Modular erweiterbar auf bis zu 272 sichere Ein-/Ausgänge
  • Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) für bis zu 12 Achsen
  • 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren p-/n-schaltenden Halbleiterausgängen
  • 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • 20 umschaltbare, sichere Ein-/Ausgänge
  • 6 Meldeausgänge
  • 2 sichere Relaiskontakte

Feldbus Protokoll

Breite

Master-Master-Kommunikation

SD Card Slot

PSC1-C-100

Artikelnummer 103012218

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-100-FB1

Artikelnummer 103008452

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-100-FB1-PNPS

Artikelnummer 103011996

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-100-FB2

Artikelnummer 103008453

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-100-FB2-PBPS

Artikelnummer 103012231

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-100-FB10

Artikelnummer 103049451

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-100-FB10-MT

Artikelnummer 103049453

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-100-FB10-PNPS

Artikelnummer 103049454

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-100-FB20

Artikelnummer 103049455

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel

PSC1-C-100-FB20-PBPS

Artikelnummer 103049456

Modulare Sicherheitssteuerung

Zum Artikel



Systemkomponenten

PSC1-A-90-PROG-CABLE
PSC1-A-90-PROG-CABLE

  • USB-Programmierkabel zur Programmierung und/oder Diagnose der PSC1-Steuerungssysteme

Zum Artikel
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

  • Die SD-Speicherkarte dient zur optionalen Sicherung des Anwenderprogramms
  • Verwendbar bei allen PSC1-Steuerungssystemen mit der Option -MC, -FB1 und -FB2

Zum Artikel
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER

  • Rückwandverbinder zu zentralen Erweiterungsbaugruppen

Zum Artikel
PSC1-A-91-SAFEPLC2
PSC1-A-91-SAFEPLC2

  • Lizenz-Dongle für SafePLC2
  • Wird zum Speichern, Kompilieren und für die Ãœbertragung des Programms in das Steuerungssystem benötigt

Zum Artikel
PSC1-E-131-12DI-10DIO
PSC1-E-131-12DI-10DIO

  • Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-100
  • 12 digitale sichere Eingänge
  • 10 umschaltbare sichere Ein-/Ausgänge
  • 2 zusätzliche Meldeausgänge

Zum Artikel
PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO
PSC1-E-133-12DI-6DIO-4RO

  • Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-100
  • 12 digitale sichere Eingänge
  • 6 umschaltbare sichere Ein-/Ausgänge
  • 4 sichere Relaiskontakte
  • 2 zusätzliche Meldeausgänge

Zum Artikel
PSC1-E-21-SDM1
PSC1-E-21-SDM1

  • Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-100
  • Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) für 1 Achse
  • unterstützt Encoder: TTL, sin/cos, SSI
  • 12 sichere digitale Eingänge

Zum Artikel
PSC1-E-22-SDM1-2
PSC1-E-22-SDM1-2

  • Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-100
  • Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) für 1 Achse
  • unterstützt Encoder: TTL, sin/cos, SSI, HTL, Resolver
  • 12 sichere digitale Eingänge

Zum Artikel
PSC1-E-23-SDM2
PSC1-E-23-SDM2

  • Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-100
  • Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) für bis zu 2 Achsen
  • unterstützt Encoder: TTL, sin/cos, SSI
  • 12 sichere digitale Eingänge

Zum Artikel
PSC1-E-24-SDM2-2
PSC1-E-24-SDM2-2

  • Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-100
  • Sichere Achsüberwachung nach EN 61800-5-2 (SafeDrive Monitoring SDM) für bis zu 2 Achsen
  • unterstützt Encoder: TTL, sin/cos, SSI, HTL, Resolver
  • 12 sichere digitale Eingänge

Zum Artikel
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO

  • Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-100
  • Dezentrale Erweiterung mit 14 digitalen Eingängen
  • 4 sichere 2 A pp-schaltende Halbleiterausgänge, umschaltbar zu 2 sicheren pn-Ausgängen
  • 14 sichere Eingänge auf dem Basismodul
  • 2 Meldeausgänge
  • 2 sichere Relaiskontakte

Zum Artikel