PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO
PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO
- Erweiterungsmodul für die Reihe PSC1-C-10
- Erweiterung mit bis zu 18 digitalen Ein-/Ausgängen
- 2 zusätzliche Meldeausgänge
- 4 sichere Relaiskontakte
- Anschluss für alle gängigen Sicherheitsschaltgeräte bis PL e nach ISO 13849-1
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103008456 |
EAN (European Article Number) |
4030661455174 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC000236 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC000236 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
300 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Anzahl der Relais Ausgang (1-kanalig) |
4 |
Anzahl der sicheren digitalen Eingänge |
6 |
Anzahl der sicheren digitalen Ein-/Ausgänge |
6 |
Anzahl der Meldeausgänge |
2 |
Sicherheitsbetrachtung
Performance Level, bis |
e |
Kategorie |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
3 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Mechanische Daten
Befestigung |
auf Normschiene aufschnappbar |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,2 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Aderquerschnitt, minimum |
24 AWG |
Aderquerschnitt, maximum |
12 AWG |
Aderquerschnitt |
24 ... 12 AWG |
Anschluss (mechanisch) |
abnehmbare Schraubklemmen |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
67,5 mm |
Höhe |
100 mm |
Tiefe |
115 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP20 |
Umgebungstemperatur |
+0 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
5 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
85 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Zulässige Aufstellhöhe über NN, maximum |
2.000 m |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +20 % |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Bemessungsbetriebsstrom |
2.000 mA |
Elektrische Daten - Sichere Relaisausgänge
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
2 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
2 A |
Elektrische Daten - Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Elektromagnetische Verträglichkeit |
DIN EN 62061 DIN EN 61800-3 |
Störaussendung |
DIN EN 61000-6-4 |
Störfestigkeit |
DIN EN 61000-6-7 DIN EN 61326-3 DIN EN 61000-6-2 |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Rückwandbusverbinder Anschlussklemmen |
Sprachfilter
Datenblatt
Installationshandbuch
Softwarehandbuch
UL Zertifikat
Gerätebeschreibungsdateien
Software (Download)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | PSC1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sichere Kompaktsteuerung, mit oder ohne Achsüberwachung;I/O-Erweiterungsmodule, mit oder ohne Relaiserweiterung |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61800-5-2:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5526.01/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. August 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 21:28