PWR-100M
Artikelnummer:
103003627
PWR-100M
Artikelnummer:
103003627
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PWR-100M |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103003627 |
EAN (European Article Number) |
4030661446769 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC011141 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001471 |
Allgemeine Daten
Werkstoff |
Stahlseil kunststoffummantelt |
Farbe des Produktes |
Rot (semi-transparent) |
Bruttogewicht |
4.968 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Durchmesser der Stahlseele |
3 mm |
Länge des Zugseils |
100 m |
Durchmesser des Zugseils |
5 mm |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 20:44