PWR-20M-SET
Artikelnummer:
103003866
PWR-20M-SET
Artikelnummer:
103003866
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- mit rotem PVC-Mantel
- Montagefertig geliefert
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
PWR-20M-SET |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103003866 |
EAN (European Article Number) |
4030661431314 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC011141 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001471 |
Allgemeine Daten
Bruttogewicht |
1.120 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge x Breite x Höhe |
PVC-Mantel: 2 mm |
Länge des Zugseils |
20 m |
Durchmesser des Zugseils |
5 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
2x Seilklemme 3 mm, NIRO 1x Seilkausche 3 mm, NIRO 1x Augenschraube NIRO M8x70 und Sechskantmutter Zugseil, 1x 20 m |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 23:38