RF-AZM200/201-N
Artikelnummer:
103003543
RF-AZM200/201-N
Artikelnummer:
103003543
- Nachrüstsatz Notentsperrung
- Nachträgliche Funktionserweiterung der Sicherheitszuhaltung AZM200 / AZM201
- Optionales Verplomben möglich
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
RF-AZM200/201-N |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103003543 |
EAN (European Article Number) |
4030661433516 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002594 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002594 |
Allgemeine Daten
Werkstoff der Gehäusebeschichtung |
pulverbeschichtet |
Werkstoff |
Metall |
Farbe des Produktes |
schwarz |
Bruttogewicht |
30 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Tiefe |
5 mm |
Lieferumfang
Lieferumfang |
1x Montageplatte |
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 10:16