RM40S-1C

Artikelnummer: 103004893

Downloads

ePLAN Daten
SISTEMA Daten
  • Türanschlag mit magnetischer Rastung
  • allseitig kombinierbar
  • Rastkraft abhängig von Montage
  • Edelstahlgehäuse
  • unempfindlich gegen Verschmutzung
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

RM40S-1C

Artikelnummer (Bestellnummer)

103004893

EAN (European Article Number)

4030661434995

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-24-92

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-92

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002594

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002594

Allgemeine Daten

Werkstoff des Gehäuses

Edelstahl

Bruttogewicht

420 g

Mechanische Daten

Aktive Fläche

seitlich

winkelseitig

Haftkraft

25 N

35 N

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite

88 mm

Höhe

27 mm

Tiefe

14,5 mm


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.04.2024, 18:32