RS655-Z22-G230
RS655-Z22-G230
Produkt-Typbezeichnung: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | Grauguss, lackiert |
6 | Duroplast |
(2) | |
G024 | Meldeleuchte 24 VDC, rot |
G115 | Meldeleuchte 115 VAC, rot |
G230 | Meldeleuchte 230 VAC, rot |
(3) | |
ohne | Standardausführung (ohne Dupline® Eingangsmodul) |
DS | Mit integriertem Dupline® Eingangsmodul |
- Metallgehäuse
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Schutzart IP66, IP67
- Zentrale Anschlussklemme
- Mechanische Schaltzustandsanzeige
- Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
RS655-Z22-G230 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
153031616 |
EAN (European Article Number) |
4030661532943 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002033 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002033 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus CCC |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Werkstoff des Gehäuses |
Grauguss, lackiert |
Werkstoff des Gehäusedeckels |
Grauguss, lackiert |
Länge des Seils, maximum |
100 m |
Bruttogewicht |
6.140 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Meldeleuchte |
Ja |
Anzahl der Hilfskontakte |
2 |
Anzahl der Sicherheitskontakte |
2 |
Anzahl der Leuchtmelder |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitsbetrachtung - Sicherheitsausgänge
B10D Öffner (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Mechanische Daten
Betätigungselement |
Seilzughebel |
Mechanische Lebensdauer, minimum |
100.000 Schaltspiele |
Betätigungsrichtung |
Rechts und Links (zweiseitig wirkend) |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Leitungseinführung |
2 x M25 x 1,5 |
Anschlussart |
Federkraftklemme |
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,5 mm², flexibel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm², flexibel |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 IP66 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +60 °C |
Schutzklasse |
I |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
300 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
4 kV |
Verschmutzungsgrad |
3 |
Elektrische Daten
Thermischer Dauerstrom |
6 A |
Spannung, Gebrauchskategorie AC-15 |
230 VAC |
Strom, Gebrauchskategorie AC-15 |
3 A |
Spannung, Gebrauchskategorie DC-13 |
24 VDC |
Strom, Gebrauchskategorie DC-13 |
3 A |
Schaltprinzip |
Sprungschaltung |
Werkstoff der Kontakte, elektrisch |
Silber |
Zustandsanzeige
Farbe der Meldeleuchte |
rot |
Hinweis (LED-Zustandsanzeige) |
Versorgungsspannung UB: 230 VAC |
Sonstige Daten
Hinweis (Applikationsanwendungen) |
Seilzug-Notschalter |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
CCC Zertifikat
TÃœV Zertifikat
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
Montagebeispiel
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 17:54