RS656

RS656

  • Kunststoffgehäuse
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Schutzart IP66, IP67
  • Zentrale Anschlussklemme
  • Mechanische Schaltzustandsanzeige
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
Produkt-Typbezeichnung:
RS65(1)-Z22-(2)-(3)

(1)
5Grauguss, lackiert
6Duroplast

(2)
G024Meldeleuchte 24 VDC, rot
G115Meldeleuchte 115 VAC, rot
G230Meldeleuchte 230 VAC, rot

(3)
ohneStandardausführung (ohne Dupline® Eingangsmodul)
DSMit integriertem Dupline® Eingangsmodul
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Spannungsart

RS656-Z22

Artikelnummer 153031613

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

RS656-Z22-G024

Artikelnummer 153031615

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

RS656-Z22-G115

Artikelnummer 153031645

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

RS656-Z22-G230

Artikelnummer 153031617

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel

RS656-Z22-DS

Artikelnummer 153031619

Seilzug-Notschalter

Zum Artikel



Systemkomponenten

PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Zum Artikel
ACC-PWR-EBLT-BM10X40
ACC-PWR-EBLT-BM10X40

Zum Artikel
ACC-PWR-RC-3MM-NIRO
ACC-PWR-RC-3MM-NIRO

Zum Artikel
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO

Zum Artikel
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • zur genauen Justage der Seilvorspannung
  • gemäß DIN 1480

Zum Artikel
S 900
S 900

  • Leichte Einstellung
  • Nur ein Werkzeug
  • Rutschfrei
  • Zeit sparen
  • Ergonomisch
  • Verletzungsfrei

Zum Artikel
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • für Zugseil Ø 5 mm
  • gemäß DIN 6899

Zum Artikel
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • für Zugseil Ø 3 mm
  • gemäß DIN 6899

Zum Artikel
PWR-1M
PWR-1M

Zum Artikel
PWR-3M
PWR-3M

Zum Artikel
PWR-5M
PWR-5M

Zum Artikel
PWR-10M
PWR-10M

Zum Artikel
PWR-15M
PWR-15M

Zum Artikel
PWR-20M
PWR-20M

Zum Artikel
PWR-250M
PWR-250M

Zum Artikel
PWR-30M
PWR-30M

Zum Artikel
PWR-33M
PWR-33M

Zum Artikel
PWR-50M
PWR-50M

Zum Artikel
PWR-100M
PWR-100M

Zum Artikel
PWR-500M
PWR-500M

Zum Artikel
PWR-1000M
PWR-1000M

Zum Artikel
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Schäkel zur Befestigung des Drahtseils an der Augenschraube

Zum Artikel
DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO
DUPLEX-SEILKLEMME 3 MM NIRO

  • für Zugseil Ø 3 mm

Zum Artikel
SEILKLEMME GR. 3 EIFORM VERZ.
SEILKLEMME GR. 3 EIFORM VERZ.

  • für Zugseil Ø 3 mm

Zum Artikel
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • zur Umlenkung des Zugseiles
  • für Zugseil Ø 5 mm

Zum Artikel
ACC-TBLE-RVA
ACC-TBLE-RVA

Zum Artikel
ACC-EBLT-M8-5PCS
ACC-EBLT-M8-5PCS

Zum Artikel
ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS
ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS

Zum Artikel
ACC-EBLT-M10-5PCS
ACC-EBLT-M10-5PCS

Zum Artikel
ACC-RS65X-TS
ACC-RS65X-TS

Zum Artikel
ACC-RS900-TS
ACC-RS900-TS

  • zur Aufrechterhaltung der Gegenspannung

Zum Artikel