RS656
- Kunststoffgehäuse
- Seilzug- und Seilrissfunktion
- Schutzart IP66, IP67
- Zentrale Anschlussklemme
- Mechanische Schaltzustandsanzeige
- Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m
Produkt-Typbezeichnung: RS65(1)-Z22-(2)-(3) |
(1) | |
5 | Grauguss, lackiert |
6 | Duroplast |
(2) | |
G024 | Meldeleuchte 24 VDC, rot |
G115 | Meldeleuchte 115 VAC, rot |
G230 | Meldeleuchte 230 VAC, rot |
(3) | |
ohne | Standardausführung (ohne Dupline® Eingangsmodul) |
DS | Mit integriertem Dupline® Eingangsmodul |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.