RSS260
- Kunststoffgehäuse
- einfache Montage ohne zusätzliche Winkel
- Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
Produkt-Typbezeichnung: RSS260-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ohne | Standard Codierung |
I1 | Individuelle Codierung |
I2 | Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar |
(2) | |
D | mit Diagnoseausgang |
SD | mit serieller Diagnosefunktion |
(3) | |
ohne | Standardausführung ohne Rückführkreisüberwachung EDM (External Device Monitoring) |
F0 | EDM mit automatischem Reset |
F1 | EDM mit manuellem Reset |
(4) | |
ohne | Ohne NOT-HALT |
Q | Quittieren bei Eingangsfehler durch NOT-HALT |
(5) | |
ohne | Anschlussleitung (Länge in m) |
ST | Einbaustecker M8, 8-polig |
LSTM12-8-0,25M | Anschlussleitung 0,25 m mit Stecker M12, 8-polig |
LSTM8-8-1M | Anschlussleitung 0,1 m mit Stecker M8, 8-polig |
LSTM12-5-0,25M | Anschlussleitung 0,25 m mit Stecker M12, 5-polig |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.