RST 36-1
Artikelnummer:
101213820
RST 36-1
Artikelnummer:
101213820
- seitliche Betätigung
- einfache, flexible Montage und Justage
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
RST 36-1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101213820 |
EAN (European Article Number) |
4030661410609 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden. |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
57 g |
Mechanische Daten
Aktive Fläche |
seitlich |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
22 mm |
Breite des Betätigers |
91 mm |
Höhe des Betätigers |
25 mm |
Sprachfilter
Datenblatt
Info
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 14:06