RST16-1
Artikelnummer:
103004336
RST16-1
Artikelnummer:
103004336
- frontale Betätigung aus Montagerichtung
- flache Bauform
- Befestigung 2 x M5
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
RST16-1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103004336 |
EAN (European Article Number) |
4030661436487 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden. |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
9 g |
Mechanische Daten
Aktive Fläche |
vorderseitig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
16 mm |
Breite des Betätigers |
60 mm |
Höhe des Betätigers |
6,8 mm |
Zubehör
Empfehlung (Produktkombination) |
RSS 36 RSS 36 AS RSS260 RSS260 AS |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung (Beiblatt/Kurzanleitung)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 12:12