RST260-1
Artikelnummer:
103004318
RST260-1
Artikelnummer:
103004318
- seitliche Betätigung
- einfache Montage
- Befestigung 2 x M4
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
RST260-1 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103004318 |
EAN (European Article Number) |
4030661436470 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001487 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001487 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Sensor und Betätiger müssen getrennt bestellt werden. |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Betätigers |
Kunststoff |
Bruttogewicht |
26 g |
Mechanische Daten
Aktive Fläche |
seitlich |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Betätigers |
29,5 mm |
Breite des Betätigers |
39 mm |
Höhe des Betätigers |
18 mm |
Lieferumfang
Hinweis (Lieferumfang, Anzahl und Art) |
Betätiger inklusive Montageplatte |
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 20:10