S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)
Artikelnummer:
101209994
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)
Artikelnummer:
101209994
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- mit Crimpanbindung
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP) |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101209994 |
EAN (European Article Number) |
4030661385198 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001855 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001855 |
Allgemeine Daten
Ausführung |
gerade |
Werkstoff des Gehäuses |
Metall |
Farbe des Gehäuses |
verchromt |
Bruttogewicht |
77 g |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Crimpanbindung |
Aderquerschnitt |
0,75 mm2 |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsspannung |
300 VAC |
Bemessungsbetriebsstrom |
8.000 mA |
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 29.03.2024, 16:35