SD-2V-S-SK SD-VERTEILER 2-FACH
SD-2V-S-SK SD-VERTEILER 2-FACH
Downloads
- für Schaltschrankebene
- Verteiler für 2 Geräte, mit Schraubklemmen
- ermöglicht eine Verdrahtung im Schaltschrank auf einem entsprechenden Hutschienenträger
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SD-2V-S-SK SD-VERTEILER 2-FACH |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101188436 |
EAN (European Article Number) |
4030661352565 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-23-02-06 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-23-02-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-23-02-08 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001099 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001099 |
Allgemeine Daten
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff, Thermoplast, selbstverlöschend |
Bruttogewicht |
200 g |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussquerschnitt, minimum |
0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt, maximum |
2,5 mm² |
Hinweis |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Anschluss (mechanisch) |
Schraubanschluss |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
92 mm |
Höhe |
89,6 mm |
Tiefe |
68,5 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP00 |
Umgebungstemperatur |
-25 ... +70 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-25 ... +85 °C |
Relative Feuchtigkeit, minimum |
30 % |
Relative Feuchtigkeit, maximum |
95 % |
Hinweis (Relative Feuchtigkeit) |
nicht kondensierend |
Schutzklasse |
II |
Umgebungsbedingungen - Isolationskennwerte
Bemessungsisolationsspannung Ui |
32 VDC |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp |
0,8 kV |
Überspannungskategorie |
III |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil) |
Bemessungsbetriebsspannung |
24 VDC |
Bemessungsbetriebsstrom |
16.000 mA |
Elektrische Absicherung, maximum |
16 A |
Hinweis
Hinweis (Allgemein) |
Je SD-Verteiler können 2 (optional 3) Geräte angeschlossen werden. |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 28.03.2024, 16:57