PWR-30M-SET

Artikelnummer: 103003630

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • mit rotem PVC-Mantel
  • Montagefertig geliefert

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

PWR-30M-SET

Artikelnummer (Bestellnummer)

103003630

EAN (European Article Number)

4030661484044

eCl@ss Nummer, Version 12.0

23-17-06-01

eCl@ss Nummer, Version 11.0

23-17-06-01

eCl@ss Nummer, Version 9.0

23-17-06-01

ETIM Nummer, Version 7.0

EC011141

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001471

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

1.650 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge x Breite x Höhe

PVC-Mantel: 2 mm

Länge des Zugseils

30 m

Durchmesser des Zugseils

5 mm

Lieferumfang

Lieferumfang

2x Seilklemme 3 mm, NIRO

1x Seilkausche 3 mm, NIRO

1x Augenschraube NIRO M8x70 und Sechskantmutter

Zugseil, 1x 30 m


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 20.04.2024, 09:37