Seilzug-Notschalter

ZQ 215

ZQ 215


  • Metallgehäuse
  • Bauform nach EN 50047
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5

Zur Kategorie
ZQ 315

ZQ 315


  • Metallgehäuse
  • Schnellanschlusstechnik durch 45° gedrehte Anschlussklemmen
  • Leitungseinführung 1 x M20 x 1,5
  • Bauform nach EN 50041

Zur Kategorie
ZQ 700

ZQ 700


  • Kunststoffgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 10 m
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • eine Federkraft für eine Seillänge bis 10 m

Zur Kategorie
ZQ 900

ZQ 900


  • Metallgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 75 m
  • Entriegelungstaster
  • Stellungsanzeige
  • robuste Ausführung
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • außenliegende Dichtmanschette
  • Seilzug- und Seilrissfunktion

Zur Kategorie
RS655

RS655


  • Metallgehäuse
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Schutzart IP66, IP67
  • Zentrale Anschlussklemme
  • Mechanische Schaltzustandsanzeige
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m

Zur Kategorie
RS656

RS656


  • Kunststoffgehäuse
  • Seilzug- und Seilrissfunktion
  • Schutzart IP66, IP67
  • Zentrale Anschlussklemme
  • Mechanische Schaltzustandsanzeige
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 100 m

Zur Kategorie
T3Z 068

T3Z 068


  • Metallgehäuse
  • Zweiseitige Wirkweise / Seillänge bis 2 x 50 m
  • robuste Ausführung
  • geringe Betätigungskraft

Zur Kategorie
Einsatzgebiet:
Seilzug-Notschalter werden an Maschinen und Anlagenteilen angebracht, die nicht durch Sicherheitsabdeckungen abgesichert werden können. Im Gegensatz zum NOT-HALT-Pilzdrucktaster kann beim Sicherheits-Seilzug-Notschalter an jedem Punkt des Seiles die NOT-HALT-Funktion ausgelöst werden.

In Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein für NOT-HALT-Anwendungen der Reihe AES und AZR erreichen die Seilzug-Notschalter die Kategorie 3 bzw. 4 gem. ISO 13849-1.

Aufbau und Wirkungsweise:
Alle Seilzug-Notschalter entsprechen der Europanorm EN ISO 13850. Die Seilzug-Notschalter haben eine formschlüssige Verbindung zwischen den Öffnerkontakten und dem Seil. Der Seilzug-Notschalter wird durch Vorspannung des Seiles in Betriebszustand versetzt, d.h. die Öffnerkontakte sind geschlossen und die Schließerkontakte geöffnet.

Alle Seilzug-Notschalter haben eine Seilrissüberwachung. Bei Seilzug und Seilriss werden die Öffnerkontakte zwangläufig geöffnet und die Schließerkontakte geschlossen. Danach kann der Seilzug-Notschalter nur durch Entriegelung wieder in den Betriebszustand versetzt werden.