Seilzugschalter

PS 216-Q200/Q210
- Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
- kleine Bauform
- vertikale Montage
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- Fortschaltungsfunktion (Kugelschreiber-Prinzip)

TQ 700
- Kunststoffgehäuse
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 10 m
- Stellungsanzeige
- großer Anschlussraum
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- eine Federkraft für eine Seillänge bis 10 m

TQ 700 S
- Kunststoffgehäuse
- vertikale Montage
- großer Anschlussraum
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- Seilzugfunktion
- 2 Kontakte

TQ 900
- Metallgehäuse
- Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 50 m
- Stellungsanzeige
- robuste Ausführung
- großer Anschlussraum
- kein Verdrehen der Zugöse möglich
- außenliegende Dichtmanschette
Einsatzgebiet:
Die Seilzugschalter werden als Signalgeber zum Starten von Maschinen oder zum Öffnen bzw. Schließen von elektrisch angetriebenen Türen, Toren und Schranken eingesetzt.
Die Seilzugschalter werden manuell durch Zug betätigt.
Die Seilzugschalter werden als Signalgeber zum Starten von Maschinen oder zum Öffnen bzw. Schließen von elektrisch angetriebenen Türen, Toren und Schranken eingesetzt.
Die Seilzugschalter werden manuell durch Zug betätigt.