Seilzugschalter

NEU
PS 216-Q200/Q210

PS 216-Q200/Q210


  • Kunststoffgehäuse mit klappbarem Rastdeckel
  • kleine Bauform
  • vertikale Montage
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • Fortschaltungsfunktion (Kugelschreiber-Prinzip)

Zur Kategorie
TQ 200

TQ 200


  • Leichtmetall-DruckgussGehäuse
  • für hängende Montage

Zur Kategorie
TQ 700

TQ 700


  • Kunststoffgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 10 m
  • Stellungsanzeige
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • eine Federkraft für eine Seillänge bis 10 m

Zur Kategorie
TQ 700 S

TQ 700 S


  • Kunststoffgehäuse
  • vertikale Montage
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • Seilzugfunktion
  • 2 Kontakte

Zur Kategorie
TQ 900

TQ 900


  • Metallgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 50 m
  • Stellungsanzeige
  • robuste Ausführung
  • großer Anschlussraum
  • kein Verdrehen der Zugöse möglich
  • außenliegende Dichtmanschette

Zur Kategorie
TQ 441

TQ 441


  • Metallgehäuse
  • Einseitige Wirkweise / Seillänge bis 25 m

Zur Kategorie
Einsatzgebiet:
Die Seilzugschalter werden als Signalgeber zum Starten von Maschinen oder zum Öffnen bzw. Schließen von elektrisch angetriebenen Türen, Toren und Schranken eingesetzt.

Die Seilzugschalter werden manuell durch Zug betätigt.