SEP 09.0

SEP 09.0

  • Aluminiumgehäuse
  • mit abnehmbaren Aluminium-Deckel an der Unterseite
  • für getrennte Montage der Stellteile für die Zweihandbedienung
Produkt-Typbezeichnung:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)

Befehlsgeräte Fabrikat und Kopfdurchmesser (Stellteile / NOT-HALT) in Abhängigkeit von ➁ (Bei SEP09.0… entfällt der NOT-HALT)

(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 42 mm / Schmersal 49 mm oder Siemens 40 mm / Schmersal 49 mm
3Schmersal 42 mm / Schmersal 38,5 mm oder Siemens 40 mm / Siemens 40 mm
4Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm
LLeergehäuse mit Bohrungen 22,3 mm (keine Befehlsgeräte montiert)
S-XXXXSonderausführung mit 4 stelliger fortlaufender Nummer

(2)
0Befehlsgeräte Fabrikat Schmersal
1Befehlsgeräte Fabrikat Siemens oder Schmersal / Siemens

(3)
0Einbaudurchmesser Befehlsgeräte (22,3 mm)
1Einbaudurchmesser Befehlsgeräte (30,5 mm)

(4)
95Öffner und Schießer der Stellteile in getrennter Bauform

(5)
E1Pilztaster mit Betätigungskraft 10,5 N
E2Pilztaster mit Betätigungskraft 7,0 N
Z1NOT-HALT mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (nicht bei SEPK02.0….)
Z2Schaltsperre mit 1 Öffner und 1 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung anstelle des NOT-HALT)
Z3Schaltsperre mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung anstelle des NOT-HALT)
Z4Schaltsperre mit 1 Öffner und 1 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung zusätzlich zum NOT-HALT)
Z5Schaltsperre mit 2 Öffner und 2 Schließer Kontakten (gelber Schlagtaster mit Rastung zusätzlich zum NOT-HALT)
Z6Vorgestanzte Al-Tafel mit 11 Bohrungen Ø 22,3 mm (Nur für SEPLC05.2…)
Z7Wie Z6 jedoch Bohrungen mit Blindverschlüssen geschlossen (Nur für SEPLC05.2…)
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

SEP09.0.1.0.22/95

Artikelnummer 101022849

Zweihandbedienpult

Zum Artikel

SEP09.0.3.0.22/95

Artikelnummer 101022851

Zweihandbedienpult

Zum Artikel

SEP09.0.3.1.22/95

Artikelnummer 101022853

Zweihandbedienpult

Zum Artikel