SHG

SHG

  • Metallgehäuse
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • hohe Lebensdauer
Produkt-Typbezeichnung:

SHG(1)/(2)


(1)
01Kopfstellung nach vorn
02Kopfstellung nach links
03Kopfstellung nach rechts
04Kopfstellung nach hinten

(2)
103/901 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) Schleichschaltglied
220/1102 Öffner (NC) Schleichschaltglied
92/901 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO) Sprungschaltglied
HinweisEs können nicht alle Variationen geliefert werden.>Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung.
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Anzahl der Sicherheitskontakte

SHG01.103/90

Artikelnummer 101009662

Schlüsseltransfersystem

Zum Artikel

SHG01.220/110

Artikelnummer 101023557

Schlüsseltransfersystem

Zum Artikel

SHG01.92/90

Artikelnummer 101020900

Schlüsseltransfersystem

Zum Artikel



Systemkomponenten

BO
BO

  • mindest Betätigungsradius 400 mm
  • Gerader Betätiger

Zum Artikel
BOF/HIS.1
BOF/HIS.1

  • mindest Betätigungsradius 400 mm
  • Beweglicher Betätiger

Zum Artikel
BOF/HIS.2
BOF/HIS.2

  • mindest Betätigungsradius 400 mm
  • Beweglicher Betätiger

Zum Artikel
BOR
BOR

  • mindest Betätigungsradius 350 mm
  • Gerader Betätiger

Zum Artikel
BOW
BOW

  • mindest Betätigungsradius 400 mm
  • Abgewinkelter Betätiger

Zum Artikel
BOWR
BOWR

  • mindest Betätigungsradius 350 mm
  • Abgewinkelter Betätiger

Zum Artikel