Sicherheits-Lichtgitter


Schutzart

Detektionsvermögen für Probekörper

Höhe des Schutzfeldes

Reichweite, Schutzfeld, maximum

Reichweite, Schutzfeld, minimum

Anschluss Stecker, Empfänger

Anschluss Stecker, Sender

Kategorie gemäß EN ISO 13849

Umgebungstemperatur, minimum

Reaktionszeit, maximum

Strahlcodierung

Ausblendfunktion

Bluetooth

Taktsteuerung möglich

Muting-Funktion

Override

Wiederanlaufsperre

SLG440COM

SLG440COM


  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)

Zur Kategorie
SLG440

SLG440


  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)

Zur Kategorie
SLG440AS-i

SLG440AS-i


  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Reichweite 0,3 m … 12 m
  • Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • Statusleuchte integriert

Zur Kategorie
SLG445

SLG445


  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Multifunktional

Zur Kategorie
SLG240COM

SLG240COM


  • Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Aktive Einrichthilfe integriert

Zur Kategorie
SLG 420

SLG 420


  • Schutzart IP67
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1

Zur Kategorie
SLG 422P

SLG 422P


  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Sender und Empfänger in einem Gehäuse
  • 2-strahlig
  • Reichweite 0,3 m … 7 m

Zur Kategorie