Sicherheits-Lichtschranken

Archiv
SLB 200

SLB 200


  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLB240)
  • Reichweite 4 m

Zur Kategorie
Archiv
SLB 400

SLB 400


  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLB440)
  • Reichweite 15 m
  • Einbaustecker drehbar

Zur Kategorie
Archiv
SLB450

SLB450


  • kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
  • Hohe Reichweite 75 m (Reserve bis 90 m)
  • Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
  • Sichere OSSD Ausgänge bis PLe
  • Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
  • Ausführung mit Heizung für Outdoor-Anwendungen bis –30 °C
  • Einrichthilfe und Diagnoseanzeige

Zur Kategorie
Archiv
Si-Bausteine zur Überwachung von Si-Lichtschranken

Si-Bausteine zur Überwachung von Si-Lichtschranken


Zur Kategorie
Archiv
Zubehör

Zubehör


Zur Kategorie
Einsatzgebiet:
Optoelektronische Sicherheitseinrichtungen werden als Zugangs-, Gefahrenstellen- oder Gefahrenbereichsabsicherung eingesetzt.

Die Sicherheits-Lichtschranken der Reihe SLB werden als Zugangsabsicherungen zu gefährlichen Bereichen benutzt. Diese berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen (BWS) erreichen in Verbindung mit den Sicherheitsbausteinen SLB 200-C bzw. SLB 400-C die Steuerungskategorien 2 bzw. 4 gem. ISO 13849-1.

Aufbau und Wirkungsweise:
Bei den optoelektronischen Sicherheitseinrichtungen der Reihen SLB/SLC/SLG sind Sender und Empfänger in zwei voneinander getrennten Gehäusen untergebracht. Vom Sender geht ein nicht sichtbares Infrarotlicht aus, welches von der Optik des Empfängers aufgenommen und durch einen externen bzw. integrierten Sicherheitsbaustein ausgewertet wird. Wird der Lichtstrahl unterbrochen, werden die sicheren Ausgänge geschaltet.

Alle hier aufgeführten optoelektronischen Sicherheitseinrichtungen sind wartungsfrei und zeichnen sich durch einfache Montage und Justage aus.