Sicherheits-Lichtvorhänge (Archiv)

Archiv
SLC 210

SLC 210


  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 220)
  • Steuerungskategorie 2

Zur Kategorie
Archiv
SLC 220

SLC 220


Zur Kategorie
Archiv
SLC 220 IP 69K

SLC 220 IP 69K


Zur Kategorie
Archiv
SLC 410

SLC 410


  • Steuerungskategorie 4
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420)

Zur Kategorie
Archiv
SLC 412

SLC 412


  • Steuerungskategorie 4
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 420...RFBH)

Zur Kategorie
Archiv
SLC 415

SLC 415


  • Steuerungskategorie 4
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLC 425I)

Zur Kategorie
Archiv
SLC 420

SLC 420


  • Schutzart IP67
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 14, 30 und 50 mm
  • Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1770 mm

Zur Kategorie
Archiv
SLC 421

SLC 421


  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Schutzart IP67
  • Einfache Parametrierung mit externen Befehlsgeräten
  • Auflösung 14 und 30 mm

Zur Kategorie
Archiv
SLC 430

SLC 430


  • Auflösung 30 mm
  • Miniatur Bauform
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Schutzfeldhöhe von 236 mm … 1804 mm
  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!

Zur Kategorie
Archiv
SLC 425I

SLC 425I


  • Schutzart IP67
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • integrierte Muting- und Override-Funktion
  • 1 … 8 Takte

Zur Kategorie
Archiv
SLC 420 IP 69K

SLC 420 IP 69K


  • Schutzart IP69K
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 14 mm und 30 mm
  • Schutzfeldhöhe von 170 mm … 1450 mm

Zur Kategorie