Sicherheits-Sensoren

EX-RSS16

EX-RSS16


  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • Bedarfsgerechter Manipulationsschutz durch RFID-Technologie
  • 3 verschiedene Betätigungsrichtungen
  • Türanschlag mit magnetischer Rastung
  • Geeignet auch für Reihenschaltung

Zur Kategorie
EX-BNS 120

EX-BNS 120


  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Ø M12
  • Kunststoffgehäuse
  • besonders großer Schaltabstand
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
  • kein mechanischer Verschleiß

Zur Kategorie
EX-BNS 180

EX-BNS 180


  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • Ø M18
  • besonders großer Schaltabstand
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BP 15 SS
  • kein mechanischer Verschleiß

Zur Kategorie
EX-CSS 180

EX-CSS 180


  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Ø M18
  • Kunststoffgehäuse
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • versetzt anfahrbar
  • große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
  • max. Länge der Sensorkette 200 m
  • Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
  • selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
  • 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge

Zur Kategorie
EX-BNS 303

EX-BNS 303


  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Ø M30
  • Kunststoffgehäuse
  • mit Codierung
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet nur in Verbindung mit BPS 303 SS
  • kein mechanischer Verschleiß

Zur Kategorie
EX-BNS 33

EX-BNS 33


  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß

Zur Kategorie
EX-BNS 250

EX-BNS 250


  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Kunststoffgehäuse
  • kleine Bauform
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (inkl. Schutzgehäuse)

Zur Kategorie
EX-BNS40S

EX-BNS40S


  • EX-Schutz für die ATEX Zonen 2 und 22
  • Edelstahlgehäuse
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • verdeckter Einbau möglich
  • unempfindlich gegen seitlichen Versatz
  • kein mechanischer Verschleiß
  • für Nahrungsmittelbereich geeignet
  • lebensmittelechte Anschlussleitung

Zur Kategorie
Einsatzgebiet:
Die magnetischen Sicherheits-Sensoren dienen der Stellungsüberwachung seitlich verschiebbarer, drehbarer oder abnehmbarer Schutzeinrichtungen. Für Sicherheitsaufgaben nach IEC 60947-5-3 sind Geräte ohne integrierte Auswertung nur in Verbindung mit einem Schutztürwächter bis zur Steurungskategorie 4 nach ISO 13849-1 zu verwenden.

Der Einsatz von magnetischen Sicherheits-Sensoren ist besonders dort von Vorteil, wo starke Verschmutzungen auftreten oder hohe Hygiene-Vorschriften zu erfüllen sind. Dies ergibt sich durch die einfache Reinigungsmöglichkeit der Geräte.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit des verdeckten Einbaus hinter nichtmagnetischen Materialien. Die Gestaltung von Arbeitsflächen und Ablagebereichen kann ohne Schmutzkanten und sonstige funktionsbedingte Aussparungen und Aufbauten vorgenommen werden .

Bei Anwendungen, bei denen ein präzises Anfahren nicht möglich ist und größere Toleranzen gefordert sind, kommen die magnetischen Sicherheits-Sensoren der Reihe BNS ebenfalls zum Einsatz.

Aufbau und Wirkungsweise:
Die Geräte bestehen aus einem mehrkanaligen magnetischen Sicherheits-Sensor und einem Betätigungsmagneten.

Die magnetischen Sicherheits-Sensoren haben alle ein Kunststoffgehäuse und entsprechen der Schutzart IP 67 bzw. 65.