RSTS32S3

Artikelnummer: 101195384

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Hinweis (Lieferfähigkeit)

Nicht mehr lieferbar!

Produkt-Typbezeichnung

RSTS32S3

Artikelnummer (Bestellnummer)

101195384

EAN (European Article Number)

4030661487236

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-37-12-13

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-37-12-13

ETIM Nummer, Version 7.0

EC000222

ETIM Nummer, Version 6.0

EC000222

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Ausführung

Schlüssel - Wahlschalter - Frontplattenmontage

Einbaubedingungen (mechanisch)

beliebig

Abdichtungsart

Membrane

Lippendichtungen

Formdichtungen

Werkstoff des Schlosszylinders

Stahl

Werkstoff des Frontring

Aluminium

Farbe des Schlosszylinders

silber

Farbe des Frontringes

silber

Bruttogewicht

125 g

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Tastend möglich

Ja

Verrastend vorhanden

Ja

Vollisolation

Ja

Anzahl der Stößel

2

Anzahl der Schaltstellungen

3

Mechanische Daten

Entriegelung

Dreh-Entriegelung

Schlüsselabzugsstellung

Stellung II

Raststellung

rechts

Taststellung

links

Mechanische Lebensdauer, minimum

300.000 Schaltspiele

Schaltwinkel, links

35 °

Schaltwinkel, rechts

55 °

Befestigung

Montageflansch EFM

Anzugsdrehmoment der Schraube

0,6 Nm

Mechanische Daten - Abmessungen

Gesamtdurchmesser

39,5 mm

Durchmesser des Frontringes

39,5 mm

Durchmesser des Schlosszylinders

22 mm

Einbaudurchmesser

22,3 mm

Höhe mit gestecktem Schlüssel

58 mm

Dicke der Frontplatte, minimum

1 mm

Dicke der Frontplatte, maximum

6 mm

Rastermaß

50 x 60 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP65

Umgebungstemperatur

+0 ... +75 °C

Schockfestigkeit

50 g

Lieferumfang

Lieferumfang

2x Schlüssel

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Sonderschließung auf Anfrage

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Kontaktbild


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 23.04.2024, 09:40