Sicherheitszuhaltung


Betätiger und Zuhaltung kombiniert überwacht

Betätiger-Überwachung

Hilfsentriegelung

Notentsperrung

Fluchtentriegelung

Zuhaltungs-Überwachung

Arbeitsstromprinzip

Ruhestromprinzip

MZM 100 AS

MZM 100 AS


  • Sicherheitszuhaltung
  • Kunststoffgehäuse
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Neuartiges, einzigartiges Wirkprinzip für Sicherheitszuhaltungen
  • berührungsloses, codiertes elektronisches System
  • 3 LEDs zur Anzeige der Betriebszustände
  • Automatische Rastung
  • Sensor-Technik erlaubt Versatz von Betätiger und Zuhaltung von vertikal ± 5 mm und horizontal ± 3 mm
  • Intelligente Diagnose

Zur Kategorie
AZM 161 AS

AZM 161 AS


  • Sicherheitszuhaltung
  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle

Zur Kategorie
AZM 170 AS

AZM 170 AS


  • Sicherheitszuhaltung
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Kunststoffgehäuse
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • schutzisoliert
  • hohe Zuhaltekraft

Zur Kategorie
AZM 201 AS

AZM 201 AS


  • Kunststoffgehäuse
  • hohe Zuhaltekraft 2000 N
  • 40 mm x 244 mm x 50 mm
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • schutzisoliert
  • hohe Lebensdauer
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
  • I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119

Zur Kategorie
AZM300-AS

AZM300-AS


  • Schutzart IP 69
  • hygienegerechtes Design
  • Sicherheitszuhaltung mit integrierter AS-i Safety Schnittstelle
  • Universelle, mehrfach anlernbare oder individuelle Codierung durch RFID-Technologie
  • I-Varianten mit Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • für Dreh- und Schiebetüren geeignet
  • 2 Raststufen integriert

Zur Kategorie