SIGNALDRAHT KPL 35 M AUF ROLLE ABGEL.

Artikelnummer: 101159258

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SIGNALDRAHT KPL 35 M AUF ROLLE ABGEL.

Artikelnummer (Bestellnummer)

101159258

eCl@ss Nummer, Version 9.0

35-01-02-11

ETIM Nummer, Version 7.0

EC001471

ETIM Nummer, Version 6.0

EC001471

Allgemeine Daten

Bruttogewicht

300 g

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge

350 mm

Breite

350 mm

Tiefe

35 mm

Länge des Seils

35 m


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.01.2022, 03:20