SLB 200-E31-21
SLB 200-E31-21
Produkt-Typbezeichnung: SLB 200-(1)31-21 |
(1) | |
E/R | Sender / Empfänger |
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SLB240)
- Reichweite 4 m
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SLB 200-E31-21 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101138921 |
EAN (European Article Number) |
4030661281711 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001831 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001831 |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff |
Reaktionszeit, maximum |
30 ms |
Hinweis (Reaktionszeit) |
Nur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein |
Bruttogewicht |
70 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Sender |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Sicherheitsbetrachtung
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische Daten
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
4 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Kabel mit Steckverbinder M8 |
Anschluss Stecker, Sender |
Stecker M8, 3-polig, mit 10 cm Leitung |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge des Sensors |
18,8 mm |
Breite des Sensors |
30,8 mm |
Höhe des Sensors |
50,3 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-10 ... +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +80 °C |
Schutzklasse |
0 |
Elektrische Daten
Länge der Leitung, maximum |
50 m |
Elektrische Daten - Digitale Ausgänge
Ausführung der Schaltelemente |
Nur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein SLB 200-C |
Zustandsanzeige
Angezeigte Funktionszustände |
Verschmutzung Schaltzustand |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SLB 200-C04-1R |
Hinweis
Hinweis (Wiederanlaufsperre) |
Nur in Verbindung mit einem Sicherheitsbaustein |
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.04.2024, 03:43