SLB240-ER-1-LST
Artikelnummer:
103013529
SLB240-ER-1-LST
Artikelnummer:
103013529
- kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
- Reichweite 15 m
- Sichere OSSD Ausgänge bis PLc
- Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
- Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
- Einrichthilfe und Diagnoseanzeige
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SLB240-ER-1-LST |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103013529 |
EAN (European Article Number) |
4030661492452 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001831 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001831 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Codierung Lichtschrankenstrahl |
1 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
22 ms |
Reaktionszeit, minimum |
7 ms |
Bruttogewicht |
180 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Strahlcodierung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
2 |
PFH-Wert |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
40 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0,3 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
15 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss Stecker, Empfänger |
Leitung mit Stecker M12, 5-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Leitung mit Stecker M12, 4-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
33 mm |
Breite |
27,8 mm |
Höhe |
72 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-30 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum |
5 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum |
5 W |
Länge der Leitung, maximum |
100 m |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,2 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
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
EU-Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung |
Original | Safety Control GmbH Am Industriepark 2a 84453 Mühldorf / Inn Germany |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | SLB240 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Sicherheits-Lichtschranken |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1, 45307 Essen Kenn-Nr.: 0044 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 44 205 16 019906 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Mühldorf, 19. Juli 2022 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Klaus Schuster Geschäftsführer | Rechtsverbindliche Unterschrift Christian Spranger Geschäftsführer |
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 15:51