SLB240-ER-2-ST
Artikelnummer:
103013803
SLB240-ER-2-ST
Artikelnummer:
103013803
- kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
- Reichweite 15 m
- Sichere OSSD Ausgänge bis PLc
- Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
- Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
- Einrichthilfe und Diagnoseanzeige
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SLB240-ER-2-ST |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103013803 |
EAN (European Article Number) |
4030661492421 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001831 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001831 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Codierung Lichtschrankenstrahl |
2 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
22 ms |
Reaktionszeit, minimum |
7 ms |
Bruttogewicht |
170 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Strahlcodierung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
2 |
PFH-Wert |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
40 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0,3 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
15 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschlussart |
Steckverbinder M12 |
Anschluss Stecker, Empfänger |
Einbaustecker M12, 5-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Einbaustecker M12, 4-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
33 mm |
Breite |
27,8 mm |
Höhe |
91 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-30 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum |
5 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum |
5 W |
Länge der Leitung, maximum |
100 m |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,2 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
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
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 25.04.2024, 19:11