SLB240-ER-4-LST
Artikelnummer:
103013532
SLB240-ER-4-LST
Artikelnummer:
103013532
- kompakte Bauform mit integrierter Auswertung
- Reichweite 15 m
- Sichere OSSD Ausgänge bis PLc
- Automatikstart oder Wiederanlaufsperre
- Stabiles Metallgehäuse mit Stecker M12 oder Kabel
- Einrichthilfe und Diagnoseanzeige
Bestelldaten
Produkt-Typbezeichnung |
SLB240-ER-4-LST |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
103013532 |
EAN (European Article Number) |
4030661492483 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-27-01 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-27-01 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC001831 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC001831 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV cULus |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Codierung Lichtschrankenstrahl |
4 |
Werkstoff des Gehäuses |
Aluminium |
Reaktionszeit, maximum |
22 ms |
Reaktionszeit, minimum |
7 ms |
Bruttogewicht |
180 g |
Allgemeine Daten - Eigenschaften
Wiederanlaufsperre |
Ja |
Strahlcodierung |
Ja |
Integrierte Anzeige, Status |
Ja |
Integrierte Anzeige, Diagnose |
Ja |
Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge |
2 |
Anzahl der Strahlen |
1 |
Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, bis |
c |
Kategorie |
2 |
PFH-Wert |
1,50 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in |
1 |
Gebrauchsdauer |
20 Jahre |
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 |
2 |
Mechanische Daten
Detektionsvermögen für Probekörper |
40 mm |
Reichweite, Schutzfeld, minimum |
0,3 m |
Reichweite, Schutzfeld, maximum |
15 m |
Wellenlänge der Laserdiode |
880 nm |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Anschluss Stecker, Empfänger |
Leitung mit Stecker M12, 5-polig |
Anschluss Stecker, Sender |
Leitung mit Stecker M12, 4-polig |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
33 mm |
Breite |
27,8 mm |
Höhe |
72 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-30 ... +50 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-30 ... +70 °C |
Schutzklasse |
III |
Elektrische Daten
Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal |
24 V |
Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum |
5 W |
Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum |
5 W |
Länge der Leitung, maximum |
100 m |
Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge
Ausgangsstrom, maximum |
0,2 A |
Ausführung der Schaltelemente |
p-schaltend |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
PROTECT PSC1 SRB-E-204ST |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung
UL Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 24.04.2024, 04:54