Archiv
SLC 430

SLC 430

  • HINWEIS: Nicht mehr lieferbar!
  • Miniatur Bauform
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Auflösung 30 mm
  • Schutzfeldhöhe von 236 mm … 1804 mm
Produkt-Typbezeichnung:

SLC 430-E/R(1)-30-RF-SYS


(1)
0236Schutzfeldhöhe 236 mm
0460Schutzfeldhöhe 460 mm
0684Schutzfeldhöhe 684 mm
0908Schutzfeldhöhe 908 mm
1132Schutzfeldhöhe 1132 mm
1356Schutzfeldhöhe 1356 mm
1580Schutzfeldhöhe 1580 mm
1804Schutzfeldhöhe 1804 mm
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Höhe des Schutzfeldes

Archiv

SLC 430-E/R0236-30-RF-SYS

Artikelnummer 101207674

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS

Artikelnummer 101207675

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 430-E/R0684-30-RF-SYS

Artikelnummer 101207676

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 430-E/R0908-30-RF-SYS

Artikelnummer 101207677

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 430-E/R1132-30-RF-SYS

Artikelnummer 101207678

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 430-E/R1356-30-RF-SYS

Artikelnummer 101207679

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 430-E/R1580-30-RF-SYS

Artikelnummer 101207680

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel
Archiv

SLC 430-E/R1804-30-RF-SYS

Artikelnummer 101207681

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel