SLC440-ER-0970-30-H1

Artikelnummer: 103039664

Produkt-Typbezeichnung:

SLC440-ER(1)-(2)-01


(1)
0170Schutzfeldhöhe 170 mm
0250Schutzfeldhöhe 250 mm
0330Schutzfeldhöhe 330 mm
0410Schutzfeldhöhe 410 mm
0490Schutzfeldhöhe 490 mm
0570Schutzfeldhöhe 570 mm
0650Schutzfeldhöhe 650 mm
0730Schutzfeldhöhe 730 mm
0810Schutzfeldhöhe 810 mm
0890Schutzfeldhöhe 890 mm
0970Schutzfeldhöhe 970 mm
1050Schutzfeldhöhe 1050 mm
1130Schutzfeldhöhe 1130 mm
1210Schutzfeldhöhe 1210 mm
1290Schutzfeldhöhe 1290 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1370Schutzfeldhöhe 1370 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1450Schutzfeldhöhe 1450 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1530Schutzfeldhöhe 1530 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1610Schutzfeldhöhe 1610 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1690Schutzfeldhöhe 1690 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1770Schutzfeldhöhe 1770 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)

(2)
14Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m
30Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Status und Diagnose via App mit Bluetooth
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Ausblendung: fest/beweglich
  • Doppelte Quittierung
  • integrierte Schützkontrolle
  • Strahlcodierung
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung

SLC440-ER-0970-30-H1

Artikelnummer (Bestellnummer)

103039664

EAN (European Article Number)

4030661553207

eCl@ss Nummer, Version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-27-04

ETIM Nummer, Version 7.0

EC002549

ETIM Nummer, Version 6.0

EC002549

Zulassungen - Vorschriften

Zertifikate

TÜV

cULus

EAC

Allgemeine Daten

Vorschriften

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Werkstoff des Gehäuses

Aluminium

Bruttogewicht

1.700 g

Reaktionszeit, maximum

10 ms

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Wiederanlaufsperre

Ja

Schützkontrolle integriert

Ja

Strahlcodierung

Ja

Ausblendfunktion

Ja

7-Segment Anzeige

Ja

Integrierte Anzeige, Status

Ja

Integrierte Anzeige, Diagnose

Ja

Bluetooth

Ja

Anzahl der Strahlen

48

Anzahl der sicheren digitalen Ausgänge

2

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, bis

e

Kategorie

4

PFH-Wert

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), geeignet für Anwendungen in

3

Gebrauchsdauer

20 Jahre

Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1

4

Mechanische Daten

Detektionsvermögen für Probekörper

30 mm

Höhe des Schutzfeldes

970 mm

Reichweite, Schutzfeld, minimum

4.000 mm

Reichweite, Schutzfeld, maximum

20.000 mm

Wellenlänge des Sensors

850 nm

Mechanische Daten - Anschlusstechnik

Anschlussart

Steckverbinder

Anschluss Stecker, Empfänger

Einbaustecker M12, 8-polig

Anschluss Stecker, Sender

Einbaustecker M12, 4-polig

Länge der anschließbaren Leitung, maximum

100 m

Mechanische Daten - Abmessungen

Höhe des Senders

1.051 mm

Höhe des Empfängers

1.061 mm

Länge des Sensors

33 mm

Breite des Sensors

27,8 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur, minimum

-25 °C

Umgebungstemperatur, maximum

+50 °C

Lager- und Transporttemperatur, minimum

-25 °C

Lager- und Transporttemperatur, maximum

+70 °C

Schutzklasse

III

Elektrische Daten

Spannungsart

DC (Gleichspannung)

Schaltspannung OSSD, HIGH-Signal

24 V

Elektrische Leistungsaufnahme vom Empfänger, maximum

10 W

Elektrische Leistungsaufnahme des Senders, maximum

5 W

Elektrische Daten - Sichere digitale Ausgänge

Ausgangsstrom, maximum

0,25 A

Ausführung der Schaltelemente

p-schaltend

Lieferumfang

Lieferumfang

Sender + Empfänger, Befestigungsset

Zubehör

Empfehlung Sicherheitsschaltgerät

SRB-E 301

Hinweis

Hinweis (Allgemein)

Im Fehlerfall (Unterbrechung der 0 V Leitung) fließt ein max. Leckstrom von 1 mA.

Sprachfilter

Broschüre

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: SLC440-IP69-Mr-Safety

ID: SLC440-IP69-Mr-Safety

| 55,3 MB | .mp4

| 47,0 MB | .mp4

Video ID: SLC440-BE-Mr-Safety

ID: SLC440-BE-Mr-Safety

| 61,1 MB | .mp4

| 59,2 MB | .mp4


K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.12.2022, 01:28