SLC440AS

SLC440AS

  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Integrierte AS-Interface Schnittstelle
  • Schutzfeldhöhe 170 mm - 1770 mm
  • Parametrierbare Ausblend-Funktionen
  • Statusleuchte integriert

Detektionsvermögen für Probekörper

Höhe des Schutzfeldes

Reichweite, Schutzfeld, maximum

SLC440AS-ER-0170-14

Artikelnummer 103007432

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0170-30

Artikelnummer 103007435

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0250-14

Artikelnummer 103007438

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0250-30

Artikelnummer 103007441

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0330-14

Artikelnummer 103007444

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0330-30

Artikelnummer 103007447

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0410-14

Artikelnummer 103007450

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0410-30

Artikelnummer 103007453

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0490-14

Artikelnummer 103007456

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0490-30

Artikelnummer 103007459

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0570-14

Artikelnummer 103007462

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel

SLC440AS-ER-0570-30

Artikelnummer 103007465

Sicherheits-Lichtvorhang mit AS-i Schnittstelle

Zum Artikel