SLC445

SLC445

  • Multifunktional
  • Muting
  • Taktbetrieb
  • Doppelte Quittierung
  • Multiscan
  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Ausblendung: fest/beweglich
  • Status und Diagnose via 7 Segment Anzeige
  • integrierte Schützkontrolle
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
Produkt-Typbezeichnung:

SLC445-E/R(1)-(2)-01


(1)
0170Schutzfeldhöhe 170 mm
0250Schutzfeldhöhe 250 mm
0330Schutzfeldhöhe 330 mm
0410Schutzfeldhöhe 410 mm
0490Schutzfeldhöhe 490 mm
0570Schutzfeldhöhe 570 mm
0650Schutzfeldhöhe 650 mm
0730Schutzfeldhöhe 730 mm
0810Schutzfeldhöhe 810 mm
0890Schutzfeldhöhe 890 mm
0970Schutzfeldhöhe 970 mm
1050Schutzfeldhöhe 1050 mm
1130Schutzfeldhöhe 1130 mm
1210Schutzfeldhöhe 1210 mm
1290Schutzfeldhöhe 1290 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1370Schutzfeldhöhe 1370 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1450Schutzfeldhöhe 1450 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1530Schutzfeldhöhe 1530 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1610Schutzfeldhöhe 1610 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1690Schutzfeldhöhe 1690 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)
1770Schutzfeldhöhe 1770 mm (Nur für Auflösung 30 mm, 50 mm)

(2)
14Auflösung 14 mm, Reichweite 0,3 m ... 7 m
30Auflösung 30 mm, Reichweite 0,3 m ... 10 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Detektionsvermögen für Probekörper

Höhe des Schutzfeldes

Reichweite, Schutzfeld, maximum

SLC445-ER-0170-14-01

Artikelnummer 103005386

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0170-30-01

Artikelnummer 103005403

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0250-14-01

Artikelnummer 103005387

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0250-30-01

Artikelnummer 103005404

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0330-14-01

Artikelnummer 103005388

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0330-30-01

Artikelnummer 103005405

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0410-14-01

Artikelnummer 103005389

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0410-30-01

Artikelnummer 103005406

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0490-14-01

Artikelnummer 103005390

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0490-30-01

Artikelnummer 103005407

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0570-14-01

Artikelnummer 103005391

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel

SLC445-ER-0570-30-01

Artikelnummer 103005408

Sicherheits-Lichtvorhang

Zum Artikel