Archiv
SLG 220

SLG 220

  • Schutzart IP65
  • Sicherheitstyp 2 gemäß IEC 61496-1
  • 2-, 3- oder 4-strahlig
  • Reichweite von 0,3 m … 30 m
Produkt-Typbezeichnung:

SLG 220-E/R(1)-(2)-RF-(3)


(1)
0500-02Abstand der äußersten Strahlen 500 mm, 2-strahlig
0800-03Abstand der äußersten Strahlen 800 mm, 3-strahlig
0900-04Abstand der äußersten Strahlen 900 mm, 4-strahlig

(2)
ohneSchutzart IP65
69Schutzart IP69K

(3)
ohneReichweite 0,3 m ... 6 m
HReichweite 5 m ... 30 m
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Detektionsvermögen für Probekörper

Höhe des Schutzfeldes

Reichweite, Schutzfeld, maximum

Archiv

SLG 220-E/R0800-03-69-RF

Artikelnummer 101206637

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel
Archiv

SLG 220-E/R0800-03-69-RFH

Artikelnummer 101206641

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel
Archiv

SLG 220-E/R0900-04-69-RF

Artikelnummer 101206638

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel
Archiv

SLG 220-E/R0900-04-69-RFH

Artikelnummer 101206642

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel
Archiv

SLG 220-E/R0500-02-69-RFH

Artikelnummer 101206640

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel
Archiv

SLG 220-E/R0500-02-69-RF

Artikelnummer 101206636

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel