SLG440

SLG440

  • Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
  • Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
  • Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
  • Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
  • Aktive Einrichthilfe integriert
  • Optional Schutzart IP69 mit Schutzgehäuse (Zubehör)
Produkt-Typbezeichnung:

SLG 440-E/R(1)-01


(1)
0500-02Abstand der äußersten Strahlen 500 mm, 2-strahlig
0800-03Abstand der äußersten Strahlen 800 mm, 3-strahlig
0900-04Abstand der äußersten Strahlen 900 mm, 4-strahlig
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

SLG440-ER-0500-02-01

Artikelnummer 101216821

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel

SLG440-ER-0500-02-H1

Artikelnummer 103009189

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel

SLG440-ER-0800-03-01

Artikelnummer 101216822

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel

SLG440-ER-0800-03-H1

Artikelnummer 103009190

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel

SLG440-ER-0900-04-01

Artikelnummer 101216823

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel

SLG440-ER-0900-04-H1

Artikelnummer 103009191

Sicherheits-Lichtgitter

Zum Artikel