SLG445
- Sicherheitstyp 4 gemäß IEC 61496-1
- Anwenderfreundliche Parametrierung ohne Hilfsmittel
- Zuverlässiges Sicherheitskonzept bei Störquellen (EMV, Schweißfunken)
- Prozesssicherheit bei höchster Verfügbarkeit
- Aktive Einrichthilfe integriert
- Multifunktional
Produkt-Typbezeichnung: SLG445-E/R(1)-01 |
(1) | |
0500-02 | Abstand der äußersten Strahlen 500 mm, 2-strahlig |
0800-03 | Abstand der äußersten Strahlen 800 mm, 3-strahlig |
0900-04 | Abstand der äußersten Strahlen 900 mm, 4-strahlig |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.