SMS 3 100-100
SMS 3 100-100
Downloads
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SMS 4 / SMS 5)
- extrem robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- 100% Betätigungsfläche
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte
- 4 adriger Leitungsanschluss
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SMS 3 100-100 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101138352 |
EAN (European Article Number) |
4030661281193 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002887 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002887 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13850 |
Werkstoffbeständigkeit (Säure) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoff der Oberfläche / Oberflächenmaterial |
Plastisol |
Reaktionszeit, maximum |
50 ms |
Bruttogewicht |
23.000 g |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
5.000.000 Schaltspiele |
Hinweis (Mechanische Lebensdauer) |
> 1 Millionen Schaltspiele EG-Baumustergeprüft |
Betätigungskraft, maximum |
300 N |
Zulässige Belastung |
20 N/mm2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
6 m |
Anschlussart |
Kabel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
4 x 0,75 mm² |
Aderquerschnitt |
18 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
1.000 mm |
Breite |
1.000 mm |
Höhe |
12 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +50 °C |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (Wasser) |
ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Alkohol) |
gut |
Werkstoffbeständigkeit (Aldehyde) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Mineralsäuren) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Organische Säuren) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Petroleum) |
mittelmäßig bis gut |
Werkstoffbeständigkeit (ÖL) |
gut |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Baumusterprüfbescheinigung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
101208369 SMS 4-1000-1000
- robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte
- 4 adriger Leitungsanschluss
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 20.04.2024, 02:18