SMS 3 50-50
Artikelnummer:
101138355
SMS 3 50-50
Artikelnummer:
101138355
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
- HINWEIS: Nicht mehr lieferbar! (Ersatz: SMS 4 / SMS 5)
- extrem robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- 100% Betätigungsfläche
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte
- 4 adriger Leitungsanschluss
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SMS 3 50-50 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101138355 |
EAN (European Article Number) |
4030661281223 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002887 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002887 |
Zulassungen - Vorschriften
Zertifikate |
TÜV |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN ISO 13850 |
Werkstoffbeständigkeit (Säure) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoff der Oberfläche / Oberflächenmaterial |
Plastisol |
Reaktionszeit, maximum |
50 ms |
Bruttogewicht |
6.000 g |
Mechanische Daten
Mechanische Lebensdauer, minimum |
5.000.000 Schaltspiele |
Hinweis (Mechanische Lebensdauer) |
> 1 Millionen Schaltspiele EG-Baumustergeprüft |
Betätigungskraft, maximum |
300 N |
Zulässige Belastung |
20 N/mm2 |
Mechanische Daten - Anschlusstechnik
Länge der Leitung |
6 m |
Anschlussart |
Kabel |
Anschlussquerschnitt, maximum |
4 x 0,75 mm² |
Aderquerschnitt |
18 AWG |
Mechanische Daten - Abmessungen
Länge |
500 mm |
Breite |
500 mm |
Höhe |
12 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +50 °C |
Zubehör
Empfehlung Sicherheitsschaltgerät |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Hinweis - Chemische Beständigkeit
Werkstoffbeständigkeit (Wasser) |
ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Alkohol) |
gut |
Werkstoffbeständigkeit (Aldehyde) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Mineralsäuren) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Organische Säuren) |
gut bis ausgezeichnet |
Werkstoffbeständigkeit (Petroleum) |
mittelmäßig bis gut |
Werkstoffbeständigkeit (ÖL) |
gut |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Baumusterprüfbescheinigung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
Ersatzprodukt (Nachfolgeprodukt)
101208367 SMS 4-500-1000
- robuste Ausführung
- modulares Schaltmatten-System
- Sondergrößen auf Anfrage!
- wartungsfrei
- einfache Montage
- rutschfeste Oberfläche
- hohe chemische Beständigkeit
- kein zusätzlicher Abschlusswiderstand
- keine zusätzliche Bodenplatte
- 4 adriger Leitungsanschluss
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.04.2024, 03:48